Poche à bulbe, AKS 120

084N2040

Diamètre du tube de protection [mm]: 7, Type de raccordement du traitement: Ø, 22, Matériau du tube de protection: Stainless steel

Détails du produit

Poids brut 0.139 Kilogram
Poids Net 0.117 Kilogram
Volume 0.577 Liter
Numéro EAN 5702422015413

 

CE evaluated Yes
Commentaires TUBE DE PROTECTION
Diamètre du tube de protection [in] 0.28 in
Diamètre du tube de protection [mm] 7 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes
Groupe de produits Accessories, sensors
Longueur du tube de protection [in] 1.97 in
Longueur du tube de protection [mm] 50 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Poche à bulbe
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Remarques sur le raccordement du traitement À souder
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord du process 22
Type AKS 120
Type de raccord Soudure
Type de raccordement du traitement Ø

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality