Sonde de température, AKS 12, 1.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0035

Plage de mesure [°C]: -4 - 10, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.05 Kilogram
Poids Net 0.048 Kilogram
Volume 0.208 Liter
Numéro EAN 5702423106684

 

CE evaluated Yes
Câble 59.06 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.23 in
Diamètre du tube de protection [mm] 5.8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 30 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur du câble [m] 1.5 m
Longueur du tube de protection [in] 1.58 in
Longueur du tube de protection [mm] 40 mm
Matériau du tube de protection Stainless steel
Nom du produit Sonde de température
Plage de mesure [°C] [Max.] 100 °C
Plage de mesure [°C] [Min.] -40 °C
Plage de mesure [°F] [Max.] 212 °F
Plage de mesure [°F] [Min.] -40 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Produit identique 084N0036
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Substances de la liste candidate REACH No
Taille des raccords électriques 2 fils
Température ambiante max. [°C] 100 °C
Température ambiante max. [°F] 212 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type AKS 12
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality