Saldēšanas iekārtas vadība (TXV), EKC 302D

084B4664

Funkcija: Kompr., atkausēšana, ventilators, trauksme, citas f., Regulatora tips: Ledussk. Regulators (temp.), Saziņas veids: RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 9

Product details

Bruto svars 0.383 Kilogram
Neto svars 0.317 Kilogram
Volume 1.25 Liter
EAN 5702428890335

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 3 gab.
Apkalpojams
Application area Temperature control
Apstiprinājums C-TICK
CE
CMIM
EAC
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital inputs (DI) [pc] 2 pc
Digital outputs (DO) [pc] 4 pc
Displejs priekšpusē
Displejs— opcija EKA 163A
EKA 164A
EU RoHS compliance Out of scope
Frequency [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Kompr., atkausēšana, ventilators, trauksme, citas f.
Identical product 084B4164
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Maks. kompresoru skaits 1 gab.
Number of Evaporators max. 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Papildinformācija Alarm= Light or Railheat
Power consumption [VA] 2.3 VA
Product group Evaporator and room control
Product Name Description Refrig appliance control (TXV)
Produkta valoda Angļu
Produktu piederumi Electron. control accessories
Quantity per packing format 9 pc
REACH Candidate List substances No
Regulatora tips Ledussk. Regulators (temp.)
Saziņas veids MODBUS
RS485
Sensora tips Temp. sensori
Sensoru ieeju skaits 3 gab.
temp. sensora atbalsts NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Type EKC 302D
Valve output type EVR (TXV)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality