AME 110 NLX 0-10V, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m
082H8064
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actionneur certifié UL pour régulation modulante et signal de recopie sur AB-QM DN 10-32
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actionneur certifié UL pour régulation modulante et signal de recopie sur AB-QM DN 10-32
Poids brut | 0.823 Kg |
Poids Net | 0.715 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
Numéro EAN | 5702425093272 |
Poids brut | 0.823 Kg |
Poids Net | 0.715 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
Numéro EAN | 5702425093272 |
Catégorie de protection IP | IP 42 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actionneur certifié UL pour régulation modulante et signal de recopie sur AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Gear actuators |
Longueur du câble [m] | 10 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Oui |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AME 110 NLX 0-10V |
Type de signal de régulation | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de la tige [s/mm] | 24 s/mm |
Catégorie de protection IP | IP 42 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actionneur certifié UL pour régulation modulante et signal de recopie sur AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Gear actuators |
Longueur du câble [m] | 10 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Oui |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | AME 110 NLX 0-10V |
Type de signal de régulation | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vitesse de la tige [s/mm] | 24 s/mm |