AME 685-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5013
AME 685-1, 24 V, 80 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AME 685-1, 24 V, 80 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150
Poids brut | 8.64 Kilogram |
Poids Net | 5.79 Kilogram |
Volume | 27.83 Liter |
Numéro EAN | 5710104095288 |
Poids brut | 8.64 Kilogram |
Poids Net | 5.79 Kilogram |
Volume | 27.83 Liter |
Numéro EAN | 5710104095288 |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM |
8-10” DN 200-250 |
Course [mm] | 32 mm |
Câble compris | Non |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150 |
Groupe de produits | Gear actuators |
Norme d’approbation | UL 60730 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 24 V |
Type | AME 685-1 |
Type de signal de régulation | Modulante/3 points |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM |
8-10” DN 200-250 |
Course [mm] | 32 mm |
Câble compris | Non |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150 |
Groupe de produits | Gear actuators |
Norme d’approbation | UL 60730 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 24 V |
Type | AME 685-1 |
Type de signal de régulation | Modulante/3 points |
UK RoHS compliance | Out of scope |