AME 658 SU-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 32.00 mm

082H5012

AME 658 SU-1, 24 V , 50 mm , actionneur certifié UL avec retour à zéro ouvert pour régulation modulante sur AB-QM 125-150

Détails du produit

Poids brut 9.718 Kilogram
Poids Net 9.6 Kilogram
Volume 18.296 Liter
Numéro EAN 5710104094359

 

Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM 5-6”
DN 125-150
Course [mm] 32 mm
Câble compris Non
Description AME 658 SU-1, 24 V , 50 mm , actionneur certifié UL avec retour à zéro ouvert pour régulation modulante sur AB-QM 125-150
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Gear actuators
Norme d’approbation UL 60730
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 658 SU-1
Type de signal de régulation Modulante/3 points
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality