AME 658 SD-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 32 mm

082H5011

AME 658 SD-1, 24 V , 50 mm , actionneur certifié UL avec retour à zéro fermé pour régulation modulante sur AB-QM 125-150

Détails du produit

Poids brut 9.786 Kilogram
Poids Net 9.67 Kilogram
Volume 17.85 Liter
Numéro EAN 5710104094342

 

Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM 5-6”
DN 125-150
Course [mm] 32 mm
Câble compris Non
Description AME 658 SD-1, 24 V , 50 mm , actionneur certifié UL avec retour à zéro fermé pour régulation modulante sur AB-QM 125-150
Groupe de produits Gear actuators
Norme d’approbation UL 60730
Présence de batteries Non
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 658 SD-1
Type de signal de régulation Modulante/3 points
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality