AME 655-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 32 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150

Détails du produit

Poids brut 6.383 Kilogram
Poids Net 5.4 Kilogram
Volume 18.06 Liter
Numéro EAN 5710104094335

 

Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM 5-6”
DN 125-150
Course [mm] 32 mm
Câble compris Non
Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, actionneur certifié UL pour modulation des AB-QM DN 125-150
Groupe de produits Gear actuators
Norme d’approbation UL 60730
Présence de batteries Non
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 655-1
Type de signal de régulation Modulante/3 points
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality