Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
082H5008 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/189519/ID391138967895-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/189519/ID391138967895-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
082H5008
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|