AME 113, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Détails du produit

Poids brut 0.217 Kilogram
Poids Net 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
Numéro EAN 5710104523637

 

Caractéristique de régulation LOG
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Course [mm] 8.5 mm
Câble compris Oui
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Fonction de sécurité Oui
Groupe de produits Gear actuators
Présence de batteries Non
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0 - 10 V
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 113
Type de signal de régulation Modulante
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de la tige [s/mm] 15 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality