AME 13 SU-1, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H5006

AME 13 SU-1, 24 V , 5 mm , actionneur certifié UL avec retour à zéro ouvert pour régulation modulante sur AB-QM 10-32

Détails du produit

Poids brut 0.99 Kilogram
Poids Net 0.835 Kilogram
Volume 1.755 Liter
Numéro EAN 5710104094298

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique de régulation LIN
LOG
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Compatibilité avec la taille AB-QM ½-1¼”
Consommation électrique [W] 9 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Couple de fonctionnement [Nm] 300 N-m
Course [mm] 5.5 mm
Câble compris Non
Description AME 13 SU-1, 24 V , 5 mm , actionneur certifié UL avec retour à zéro ouvert pour régulation modulante sur AB-QM 10-32
Détente du ressort Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Détente du ressort
Force de fermeture [N] 300 N
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AME 13
Norme d’approbation UL 60730
Nº de dossier SCIP c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26
Présence de batteries Non
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AME 13 SU-1
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type d’actionneur Électrique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de la tige [s/mm] 12 s/mm
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 12 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality