AMB 162, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 30 s/mm

082H0211

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V

Détails du produit

Poids brut 0.683 Kilogram
Poids Net 0.643 Kilogram
Volume 2.007 Liter
Numéro EAN 5710104077543

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application de la vapeur dans installation de chauffage
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP42
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 3 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Couple de fonctionnement [Nm] 5 N-m
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
Détente du ressort Non
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Gear actuators
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 80 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AMB 162
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de la tige [s/mm] 30 s/mm
Vitesse de l’actionneur [s/°] 30 s/°

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality