AME 435 QM, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 20 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actionneur pour régulation modulante pour AB-QM DN 40-100

Détails du produit

Poids brut 0.712 Kilogram
Poids Net 0.704 Kilogram
Volume 3.529 Liter
Numéro EAN 5710104034454

 

Caractéristique de régulation Alpha
LIN
LOG
Catégorie de protection IP IP54
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 40-100
Course [mm] 20 mm
Câble compris Non
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actionneur pour régulation modulante pour AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Norme d’approbation EC EN 60730
Nº de dossier SCIP 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
Présence de batteries Non
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 435 QM
Type de signal de régulation Modulante
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de la tige [s/mm] 8 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality