AMV 438, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 15.00 mm

082H0122

AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Détails du produit

Poids brut 2.402 Kg
Poids Net 2.402 Kg
Volume 4.874 Liter
Numéro EAN 5710104005270

 

Application HVAC
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 12 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 15 mm
Description AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Détente du ressort Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 438 SU
Nº de dossier SCIP 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Non - potentiomètre nécessaire
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AMV 438
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 15 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality