AME 438, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 15.00 mm

082H0121

AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Détails du produit

Poids brut 2.43 Kg
Poids Net 2.17 Kg
Volume 5.054 Liter
Numéro EAN 5710104005263

 

Application HVAC
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 14 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Course [mm] 15 mm
Description AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Détente du ressort Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Oui
Force de fermeture [N] 450 N
Groupe de produits Gear actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 438 SU
Nº de dossier SCIP 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 200 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type AME 438
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 15 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality