AMZ 113, 8.30 m³/h, Rp 3/4

082G5419

AMZ 113 MARCHE/ARRÊT 3 voies avec fil. int., 230 V DN20

Détails du produit

Poids brut 1.501 Kilogram
Poids Net 1.416 Kilogram
Volume 3.896 Liter
Numéro EAN 5710104080062

 

Application Chauffage central domestique et commercial
Application de remplacement VSP Centrales d’énergie solaire
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 10 N-m
Description AMZ 113 MARCHE/ARRÊT 3 voies avec fil. int., 230 V DN20
Diamètre [mm] 20 mm
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau de circulation
Fluide de remplacement 2 Eau glycolée jusqu’à 50 %
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de la tige de vanne CW 614 N UNI EN 12164
Matériau de la vanne à boisseau sphérique CW 614 N UNI EN 12164
Matériau du corps de vanne CW 617 N UNI EN 12165
Nom du produit dans le dossier SCIP 082G5419
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Position de l’axe Aucun
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 6 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 6 bar
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 3/4
Température du fluide (°C) [Max.] 110 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AMZ 113
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 8.3 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality