Actionneurs électriques, AME 659 SD, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Tension d’alimentation [V] DC: 23

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Détails du produit

Poids brut 9.778 Kilogram
Poids Net 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
Numéro EAN 5710104030470

 

Application Chauffage urbain HD
Classe de protection IP54
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 38 W
Contraction du ressort (de rappel) Oui
Course [mm] 50 mm
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Oui
Fonctionnement manuel Non
Force de fermeture [N] 2000 N
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nom du produit dans le dossier SCIP AMV(E) 65x/685/855
Nº de dossier SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Présence de batteries Non
Réaction de position Oui
Signal d’entrée de régulation Y [mA] 0(4) - 20 mA
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] 500
Signal d’entrée de régulation Y [V] 0(2) - 10 V
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] 40 kOhm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] DC 230 V
Type AME 659 SD
Type de signal de régulation Modulante/3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality