Actionneurs électriques, AME 655 GA, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Tension d’alimentation [V] DC: 24
082G3439
AME 655 24V GA
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AME 655 24V GA
Poids brut | 6.377 Kg |
Poids Net | 6.377 Kg |
Volume | 18.335 Liter |
Numéro EAN | 5702425102394 |
Poids brut | 6.377 Kg |
Poids Net | 6.377 Kg |
Volume | 18.335 Liter |
Numéro EAN | 5702425102394 |
Application | Chauffage urbain HD |
Classe de protection | IP54 |
Classe de protection | II |
Consommation électrique [W] | 14 W |
Contraction du ressort (de rappel) | Non |
Course [mm] | 50 mm |
Description | AME 655 24V GA |
Détente du ressort | Non |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonction de sécurité | Non |
Fonctionnement manuel | Oui |
Force de fermeture [N] | 2000 N |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Electrical actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Nº de dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Oui |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] | 500 |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] | 40 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 200 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AME 655 GA |
Type de signal de régulation | Modulante/3 points |
Type de vitesse | Standard |
Type d’actionneur | Électrique |
Vitesse de l’actionneur [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Application | Chauffage urbain HD |
Classe de protection | IP54 |
Classe de protection | II |
Consommation électrique [W] | 14 W |
Contraction du ressort (de rappel) | Non |
Course [mm] | 50 mm |
Description | AME 655 24V GA |
Détente du ressort | Non |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fonction de sécurité | Non |
Fonctionnement manuel | Oui |
Force de fermeture [N] | 2000 N |
Fréquence [Hz] | 50/60 |
Groupe de produits | Electrical actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Nº de dossier SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Oui |
Signal d’entrée de régulation Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Signal d’entrée de régulation Y [mA], impédance [Ω] | 500 |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0(2) - 10 V |
Signal d’entrée de régulation Y [V], impédance [kΩ] | 40 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 200 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | AME 655 GA |
Type de signal de régulation | Modulante/3 points |
Type de vitesse | Standard |
Type d’actionneur | Électrique |
Vitesse de l’actionneur [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |