TWA-Q, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalement fermé, 1.20 m
082F1600
TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF, Câble de 1.2 m
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF, Câble de 1.2 m
Poids brut | 0.176 Kg |
Poids Net | 0.176 Kg |
Volume | 0.465 Liter |
Numéro EAN | 5702425243066 |
Poids brut | 0.176 Kg |
Poids Net | 0.176 Kg |
Volume | 0.465 Liter |
Numéro EAN | 5702425243066 |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF, Câble de 1.2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 1.2 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | TWA-Q 230V NC 1.2m cable |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | a5c4bdfb-25a8-461f-99d2-f76669c069c7 |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | TWA-Q |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF, Câble de 1.2 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 1.2 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | TWA-Q 230V NC 1.2m cable |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | a5c4bdfb-25a8-461f-99d2-f76669c069c7 |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | TWA-Q |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |