ABNM A5 0-10V, LOG, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalement fermé
082F1160
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF
Poids brut | 0.108 Kg |
Poids Net | 0.108 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
Numéro EAN | 5702420124469 |
Poids brut | 0.108 Kg |
Poids Net | 0.108 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
Numéro EAN | 5702420124469 |
Caractéristique de régulation | LOG |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | 082F1160 |
Norme d’approbation |
EC EN 60730 UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0 - 10 V |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | ABNM A5 0-10V |
Type de signal de régulation | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |
Caractéristique de régulation | LOG |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | 082F1160 |
Norme d’approbation |
EC EN 60730 UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Signal d’entrée de régulation Y [V] | 0 - 10 V |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Type | ABNM A5 0-10V |
Type de signal de régulation | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |