ABN A5 marche/arrêt, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalement fermé
082F1152
ABN A5, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ABN A5, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF
Poids brut | 0.096 Kg |
Poids Net | 0.096 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5702420122236 |
Poids brut | 0.096 Kg |
Poids Net | 0.096 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5702420122236 |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Câble compris | Non |
Description | ABN A5, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | 082F1152 |
Norme d’approbation |
EC EN 60730 UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ABN A5 On/Off |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Câble compris | Non |
Description | ABN A5, 230 V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NF |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | 082F1152 |
Norme d’approbation |
EC EN 60730 UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ABN A5 On/Off |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |