Actionneurs électriques, ABV, Tension d’alimentation [V] AC: 24

082F0002

ABV NO-24V AKTU

Détails du produit

Poids brut 0.302 Kilogram
Poids Net 0.302 Kilogram
Volume 0.553 Liter
Numéro EAN 5702421509302

 

Application Température de départ
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection IP41
Consommation électrique [W] 9 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Description ABV NO-24V AKTU
Détente du ressort Non
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Electrical actuators
Nº de dossier SCIP 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temps d’amorçage [s] 0 "
Température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 70 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type ABV
Type de signal de régulation 2 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Thermo-pneumatique
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 540 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality