Détails du produit

Poids brut 0.05 Kilogram
Poids Net 0.049 Kilogram
Volume 0.486 Liter
Numéro EAN 5702425002854

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description JEU DE FILTRES RSA28/40/60
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Finesse de filtration [µm] 150
Groupe de produits Accessories for Burner Components
Homologation CE
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Table des matières Filtre, membrane et joint d'étanchéité
Température de stockage [°C] [Max.] 120 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -25 °C
Type Accessories for RS
Type de filtre Joint
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
Zone filtrante [cm²] 75 cm²

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality