Régulateur de dérivation de gaz chauds, TCHE

068U4578

Dimension entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Plage de températures [°C]: -1 - 12, Capacité de l'orifice [kW]: 2.6, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.199 Kilogram
Poids Net 0.178 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Numéro EAN 5702428941952

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 2.6 kW
Capacité de l'orifice [TR] 0.75 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimension entrée [mm] 10 mm
Dimensions de l'égalisation (mm) 6 mm
Dimensions de sortie [mm] 12 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R134a/R513A
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire 35 in
Longueur du tube capillaire [mm] 900 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Bimétallique: acier/cuivre
Nom du produit Régulateur de dérivation de gaz chauds
Nom du produit dans le dossier SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Nº de dossier SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues collier de bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 12 °C
Plage de température [°C] [Min.] -1 °C
Plage de température [°F] [max.] 54 °F
Plage de température [°F] [min.] 30 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 660 psig
Produit identique 068U4530
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 2 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 3.6 °F
Taille de l'orifice 3
Type TCHE
Type d'égalisation à braser, ODF
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality