Détendeur thermostatique, TD 1, R290

068N5603

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.87, Capacité de l'orifice [TR]: 0.25, Égalisation de la pression: Égalisation interne

Détails du produit

Poids brut 0.168 Kilogram
Poids Net 0.145 Kilogram
Volume 0.484 Liter
Numéro EAN 5702424224691

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Accès à la source de flamme EN 13463-3 Yes
Capacité de l'orifice [kW] 0.87 kW
Capacité de l'orifice [TR] 0.25 TR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée [in] 1/4 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtre Intégré
Fluides R290
Flux Mono-directionnel
Groupe de matériaux pour restrictions de vente Accord sur les produits inflammables B (RC,CC)
Groupe de produits Expansion valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire 30 in
Longueur du tube capillaire [mm] 750 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom de l'approbation UL SA7200
Pièces inclues Bulb strap
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Port équilibré [Oui/Non] No
Pression d’utilisation max. [bar] 34 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Product Name Description Détendeur thermostatique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglable non
Réglage d'usine [bar] 4.16 bar
Réglages d'usine [psig] 60.3 psig
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 3 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 5.4 °F
Taille de l'orifice 0
Taille Sortie [in] 3/8 in
Température max. de l'élément [°C] 100 °C
Température max. de l'élément [°F] 210 °F
Type TD 1
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Égalisation de la pression Égalisation interne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality