Application |
Chauffage et refroidissement |
Application de remplacement VSP |
Eau chaude |
Caractéristique du débit |
Logarithmique |
Course [mm] |
5.5 mm |
Description |
HVZ 3 PN16 15/2,5 2 voies, à siège, à bout plat |
Diamètre [mm] |
15 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fonction |
Vanne de mélange |
Groupe de produits |
Other valves |
Matériau de la tige de vanne |
Acier inoxydable |
Matériau du corps de vanne |
Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du cône de vanne |
Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du joint du presse-étoupe |
EPDM |
Matériau du siège de vanne |
Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
VZ 3 PN16 15/2,5 2-WAY SEATED FLAT END |
Nombre d’orifices |
3 |
Nº de dossier SCIP |
66c37b3c-3438-450a-97b6-a0785fa09c99 |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
PN de remplacement VSP |
10 |
Position de l’axe |
A-AB : Normalement fermé |
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] |
1 bar |
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] |
3.5 bar |
Pression nominale [bar] |
16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Ratio de régulation |
50:1 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion |
G 1/2 |
Taux de fuite via l’orifice (B-AB) max. [% Kvs] |
1.0 |
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] |
0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] |
120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Type |
VZ 3 |
Types de raccordements |
Filetage externe |
Valeur Kvs(B-AB) [m³/h] |
1.6 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] |
2.5 m³/h |
Version de montage |
libres |