HRB 3 PN10 50/40 Rotative, 3 voies Rp2

065Z0410

HRB 3 PN10 50/40 Rotative, 3 voies Rp2

Détails du produit

Poids brut 2.766 Kilogram
Poids Net 2.51 Kilogram
Volume 5.57 Liter
Numéro EAN 5710104033686

 

Application Chauffage
Caractéristique du débit Caractéristique S
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 5 N-m
Description HRB 3 PN10 50/40 Rotative, 3 voies Rp2
Diamètre [mm] 50 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Groupe de produits Other valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du sabot de réglage Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP HRB HRE HFE
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 6
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 2 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 1 bar
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 2
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] Répartition : 0,02
Mélange : 0,05
Température du fluide (°C) [Max.] 110 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type HRB 3
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 40 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality