Actionneurs électriques, AUMA Matic DN450-600 RB / DN400 FB
065N8440
Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
AUMA Matic DN450-600 RB / DN400 FB
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AUMA Matic DN450-600 RB / DN400 FB
Poids brut | 120 Kg |
Poids Net | 115 Kg |
Poids brut | 120 Kg |
Poids Net | 115 Kg |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Arrêt de la protection thermique | Oui |
Classe de protection | IP68 |
Description | AUMA Matic DN450-600 RB / DN400 FB |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Electrical actuators |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Types de raccordements | Crémaillère |
Étiquette produit | Yes |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Arrêt de la protection thermique | Oui |
Classe de protection | IP68 |
Description | AUMA Matic DN450-600 RB / DN400 FB |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Electrical actuators |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Types de raccordements | Crémaillère |
Étiquette produit | Yes |