Actionneurs électriques, AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB
065N8400
Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB
Poids brut | 33 Kg |
Poids Net | 33 Kg |
Poids brut | 33 Kg |
Poids Net | 33 Kg |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Arrêt de la protection thermique | Oui |
Classe de protection | IP68 |
Description | AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Electrical actuators |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Types de raccordements | Crémaillère |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Arrêt de la protection thermique | Oui |
Classe de protection | IP68 |
Description | AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Electrical actuators |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Types de raccordements | Crémaillère |