Actionneurs électriques, AUMA Norm DN300 RB / DN250 FB
065N8225
Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
AUMA Norm DN300 RB / DN250 FB
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AUMA Norm DN300 RB / DN250 FB
Poids brut | 60 Kg |
Poids Net | 60 Kg |
Numéro EAN | 5702421652206 |
Poids brut | 60 Kg |
Poids Net | 60 Kg |
Numéro EAN | 5702421652206 |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Arrêt de la protection thermique | Oui |
Classe de protection | IP68 |
Description | AUMA Norm DN300 RB / DN250 FB |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Electrical actuators |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Types de raccordements | Crémaillère |
Étiquette produit | Yes |
Angle de rotation [°] | 90 ° |
Application | Chauffage et refroidissement |
Arrêt de la protection thermique | Oui |
Classe de protection | IP68 |
Description | AUMA Norm DN300 RB / DN250 FB |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Indicateur de position | Oui |
Norme d’approbation |
EN 60259 EN ISO 5211 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réaction de position | Sur demande |
Sens de montage | Tous |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 80 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Electrical actuators |
Type de fonctionnement | Électrique/manuel |
Types de raccordements | Crémaillère |
Étiquette produit | Yes |