Actionneurs électriques, AUMA Norm DN125-200 RB / DN100-150 FB

065N8205

AUMA Norm DN125-200 RB / DN100-150 FB

Détails du produit

Poids brut 28 Kg
Poids Net 28 Kg
Numéro EAN 5702421652169

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
Arrêt de la protection thermique Oui
Classe de protection IP68
Description AUMA Norm DN125-200 RB / DN100-150 FB
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Ball valves accessories
Indicateur de position Oui
Norme d’approbation EN 60259
EN ISO 5211
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réaction de position Sur demande
Sens de montage Tous
Substances de la liste candidate REACH No
Température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 80 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Type Electrical actuators
Type de fonctionnement Électrique/manuel
Types de raccordements Crémaillère
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality