Outil d’alimentation
065N8103
La production de ce produit a été arrêtée.
Outil d’alimentation
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Outil d’alimentation
Poids brut | 3.4 Kilogram |
Poids Net | 3.4 Kilogram |
Volume | 17.931 Liter |
Numéro EAN | 5702421658321 |
Poids brut | 3.4 Kilogram |
Poids Net | 3.4 Kilogram |
Volume | 17.931 Liter |
Numéro EAN | 5702421658321 |
Application | Chauffage et refroidissement |
Description | Outil d’alimentation |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Norme d’approbation |
EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20 FW 432 depuis octobre 1998 Directive PED 97/23/CEE Module H1 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Hot tap tools |
Application | Chauffage et refroidissement |
Description | Outil d’alimentation |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Norme d’approbation |
EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20 FW 432 depuis octobre 1998 Directive PED 97/23/CEE Module H1 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Hot tap tools |