Ens. joints/joints toriques pour ens. outils robinet de puisage, DN 15-50
065N8101
Ens. joints/joints toriques pour ens. outils robinet de puisage, DN 15-50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Ens. joints/joints toriques pour ens. outils robinet de puisage, DN 15-50
Poids brut | 0.044 Kg |
Poids Net | 0.044 Kg |
Volume | 0.064 Liter |
Numéro EAN | 5702421068793 |
Poids brut | 0.044 Kg |
Poids Net | 0.044 Kg |
Volume | 0.064 Liter |
Numéro EAN | 5702421068793 |
Application | Chauffage et refroidissement |
Description | Ens. joints/joints toriques pour ens. outils robinet de puisage, DN 15-50 |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Norme d’approbation |
EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20 FW 432 depuis octobre 1998 Directive PED 97/23/CEE Module H1 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Hot tap tools |
Application | Chauffage et refroidissement |
Description | Ens. joints/joints toriques pour ens. outils robinet de puisage, DN 15-50 |
Groupe de produits | Ball valves accessories |
Norme d’approbation |
EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20 FW 432 depuis octobre 1998 Directive PED 97/23/CEE Module H1 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Type | Hot tap tools |