Vannes à boisseau, JIP-IP, TW, Passage réduit, PN 40, DN 25

065N7027

JIP-IP DN 25 TWD 45 PN40 T

Détails du produit

Poids brut 3.167 Kilogram
Poids Net 3.1 Kilogram
Volume 21 Liter
Numéro EAN 5702421661734

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-IP DN 25 TWD 45 PN40 T
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Matériau du corps Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sens de montage Tous
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 1
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Type JIP-IP, TW
Type de fonctionnement Poignée
Type de vanne Passage réduit
Types de raccordements Internal thread / AluPEX 32 LOGSTOR
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 34 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality