Vannes à boisseau, JIP-WE, Passage réduit, PN 40, DN 20, Soudé/filetage externe

065N4423

JIP-WE DN 20 PN40 L lo cc PN40

Détails du produit

Poids brut 1.05 Kilogram
Poids Net 0.8 Kilogram
Volume 1.288 Liter
Numéro EAN 5710104082349

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WE DN 20 PN40 L lo cc PN40
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Longueur [mm] 175 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable, p. ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat. n°1.4306
Matériau de la vanne à boisseau sphérique Acier inoxydable
Matériau des extrémités à souder Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du corps Acier soudable no 20 ou matériau similaire homologué CE PED
Matériau du corps de vanne Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du joint de la tige PTFE/graphite
Matériau du joint du siège/cône PTFE+C
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation EN 12266 partie1 P10-P11-P12 et partie2 F20
Directive PED 97/23/CEE ModuleH1
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Présence de batteries Non
Sens de montage Tous
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Type JIP-WE
Type de fonctionnement Poignée
Type de vanne Passage réduit
Types de raccordements Soudé/filetage externe
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 15 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality