Vannes à boisseau, JIP-WW, FB, crémaillère, Passage intégral, PN 25, DN 65, soudé

065N1132

JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195

Détails du produit

Poids brut 7.9 Kg
Poids Net 6.96 Kg
Volume 5.88 Liter
Numéro EAN 5702421661086

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195
Dimensions de la vanne DN 65
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Longueur [mm] 280 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable, p. ex. X2CrNi19-11 (EN 10272)/mat. n° 1.4306
Matériau de la vanne à boisseau sphérique Acier inoxydable
Matériau des extrémités à souder Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du corps Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du corps de vanne Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du joint de la tige PTFE/graphite
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20
Directive PED 97/23/CEE Module H1
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sens de montage Tous
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Type JIP-WW, FB, Gear flange
Type de fonctionnement Crémaillère
Type de vanne Passage intégral
Types de raccordements soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 820 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality