Vannes à boisseau, JIP-FW, FB, poignée, Passage intégral, PN 40, DN 15, Bride/ soudé

065N0700

JIP-FW DN 15 PN40 L hi

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 1.66 Kilogram
Poids Net 1.58 Kilogram
Volume 2.704 Liter
Numéro EAN 5702421650721

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-FW DN 15 PN40 L hi
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Longueur [mm] 180 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable, p. ex. X2CrNi19-11 (EN 10272)/mat. n° 1.4306
Matériau de la vanne à boisseau sphérique Acier inoxydable
Matériau des brides EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau des extrémités à souder Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du corps Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du corps de vanne Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du joint de la tige PTFE/graphite
Matériau du joint du siège/cône PTFE+C
Matériau du raccord Cuivre
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation EN 12266 partie 1 P10-P11-P12 et partie 2 F20
Directive PED 97/23/CEE Module H1
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sens de montage Tous
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Type JIP-FW, FB, Handle
Type de fonctionnement Poignée
Type de vanne Passage intégral
Types de raccordements Bride/ soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 11 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality