Vannes à boisseau, JIP-WW, Robinet de puisage, Passage réduit, PN 40, DN 32, soudé

065N0052

Détails du produit

Poids brut 1.33 Kilogram
Poids Net 1.31 Kilogram
Volume 0.783 Liter
Numéro EAN 5710104514291

 

China RoHS compliance Out of scope
Dimensions de la vanne DN 32
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Matériau du corps de vanne Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression nominale PN 40
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Type JIP-WW, Hot-tap
Type de vanne Passage réduit
Types de raccordements soudé
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality