FVR, DN 50, Avec bouchon, Rp 2

065B8240

FVR Filtre DN50 Rp2

Détails du produit

Poids brut 1.606 Kilogram
Poids Net 1.532 Kilogram
Volume 1.37 Liter
Numéro EAN 5710104042312

 

Description FVR Filtre DN50 Rp2
Diamètre [mm] 50 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Auxiliary Products
Matériau Laiton DZR CuZn36Pb2AS
Nom du produit dans le dossier SCIP 065B8240
Nombre de mailles [n/cm²] 50
Norme d’approbation ISO 7/1
Nº de dossier SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille DN 50
Taille de la connexion Rp 2
Taille de maille [mm] 0.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type FVR
Type de filtre Avec bouchon
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 36 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality