Détails du produit

Poids brut 0.19 Kilogram
Poids Net 0.18 Kilogram
Volume 0.109 Liter
Numéro EAN 5710104042213

 

Description FVR Filtre DN15 Rp1/2
Diamètre [mm] 15 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Matériau Laiton DZR CuZn36Pb2AS
Nom du produit dans le dossier SCIP 065B8235
Nombre de mailles [n/cm²] 50
Norme d’approbation ISO 7/1
Nº de dossier SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille DN 15
Taille de la connexion Rp 1/2
Taille de maille [mm] 0.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type de filtre Avec bouchon
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 4.5 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality