Clapet antiretour, NVD 895, PN 16, DN 65, Entre bride

065B7496

NVD 895 PN16 DN65

Détails du produit

Poids brut 1.921 Kilogram
Poids Net 1.921 Kilogram
Volume 0.859 Liter
Numéro EAN 5710104063249

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 895 PN16 DN65
Diamètre [mm] 65 mm
Dimensions de la vanne DN 65
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fluide de remplacement 2 Eau sanitaire
Fonction Antiretour
Groupe de produits Butterfly valves
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Nom du produit dans le dossier SCIP 065B7496
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sens de montage libres
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 100 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type NVD 895
Type de fonctionnement Fonctionnement automatique
Type de vanne Clapet antiretour
Types de raccordements Entre bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 64.7 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality