Vannes à papillon, VFY-WH, PN 16, DN 100, Poignée, Disque

065B7413

VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM

Détails du produit

Poids brut 5.95 Kilogram
Poids Net 5.91 Kilogram
Volume 7.234 Liter
Numéro EAN 5710104062167

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 46 N-m
Description VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM
Diamètre [mm] 100 mm
Diamètre [mm] [Max.] 100 mm
Dimensions de la vanne DN 100
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fluide de remplacement 2 Eau de circulation
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Butterfly valves
Homologation CE
Longueur [mm] 52 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable AISI 420
Matériau des brides Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du corps Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du corps de vanne Fonte EN-GJL 250 (DIN GG25)
Matériau du disque de la vanne Acier inoxydable
Matériau du joint de la tige Nitrile/Viton/Acier zingué + PTFE
Matériau du revêtement de la vanne EPDM
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation PED 97/23/CE, EN 12266-1, taux A
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sens de montage sauf bouchon vers le bas
Substances de la liste candidate REACH No
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type VFY-WH
Type de crémaillère F05
Type de fonctionnement Poignée
Type de vanne Conception concentrique
Types de raccordements Disque
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 496 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality