Détails du produit

Poids brut 431 Kg
Poids Net 406 Kg
Volume 795.8 Liter
Numéro EAN 5715162390368

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Diamètre [mm] 250 mm
Dimensions de la vanne DN 250
Facteur de cavitation 0.3
Facteur de cavitation 100 % 0.28
Facteur de cavitation 25 % 0.67
Facteur de cavitation 50 % 0.37
Facteur de cavitation 75 % 0.32
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du joint DP Métal
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du siège de vanne DP Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Chamber
Taux de fuite [% Kvs] 0.05
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFQ 22
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 800 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality