Détails du produit

Poids brut 99 Kg
Poids Net 89 Kg
Volume 191.5 Liter
Numéro EAN 5715162390344

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Description Pressure operated valves
Diamètre [mm] 125 mm
Dimensions de la vanne DN 125
Facteur de cavitation 0.4
Facteur de cavitation 100 % 0.39
Facteur de cavitation 25 % 0.68
Facteur de cavitation 50 % 0.47
Facteur de cavitation 75 % 0.42
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du joint DP Métal
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du siège de vanne DP Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 15 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Système de limitation de pression Chamber
Taux de fuite [% Kvs] 0.03
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFQ 22
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 250 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality