Application |
Chauffage et refroidissement urbains |
Description |
Pressure operated valves |
Diamètre [mm] |
65 mm |
Dimensions de la vanne |
DN 65 |
Facteur de cavitation |
0.65 |
Facteur de cavitation 100 % |
0.6 |
Facteur de cavitation 25 % |
0.72 |
Facteur de cavitation 50 % |
0.69 |
Facteur de cavitation 75 % |
0.67 |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Groupe de produits |
Pressure flow controllers |
Matériau du corps de vanne |
Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) |
Matériau du cône de vanne |
Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du cône de vanne DP |
Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du joint DP |
Métal |
Matériau du siège de vanne |
Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du siège de vanne DP |
Acier inoxydable, mat. n° 1.4021 |
Nombre d’orifices |
2 |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
20 bar |
Pression d'utilisation [bar] [Max.] |
25 bar |
Pression nominale |
PN 25 |
Pression nominale [bar] |
25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Système de limitation de pression |
Chamber |
Taux de fuite [% Kvs] |
0.03 |
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] |
0.03 |
Température du fluide (°C) [Max.] |
150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Type |
VFQ 22 |
Types de raccordements |
Bride |
Valeurs kvs [m³/h] |
60 m³/h |
Version de montage |
libres |