Détails du produit

Poids brut 38 Kg
Poids Net 32.8 Kg
Volume 84 Liter
Numéro EAN 5715162296400

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Description Pressure operated valves
Diamètre [mm] 80 mm
Dimensions de la vanne DN 80
Facteur de cavitation 0.55
Facteur de cavitation 100 % 0.5
Facteur de cavitation 25 % 0.7
Facteur de cavitation 50 % 0.63
Facteur de cavitation 75 % 0.57
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du joint DP Métal
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable mat. n° 1.4021
Matériau du siège de vanne DP Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Système de limitation de pression Chamber
Taux de fuite [% Kvs] 0.03
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFQ 22
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 80 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality