VF3 PN16 250/1000 3 voies à siège avec bride

065B4250

VF3 PN16 250/1000 3 voies à siège avec bride

Détails du produit

Poids brut 377.5 Kg
Poids Net 375 Kg
Volume 561.6 Liter
Numéro EAN 5710104508603

 

Application Chauffage et refroidissement
Application de remplacement VSP Chauffage urbain
Caractéristique du débit Pourcentage égal
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 57 mm
Description VF3 PN16 250/1000 3 voies à siège avec bride
Diamètre [mm] 250 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.45
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Vanne de mélange
Groupe de produits Other valves
Matériau du corps de vanne Fonte grise (EN-GJL-250)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP VF3 DN200-300
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 50:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type VF 3
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1000 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality