Doigts de gant d’immersion, Pour le type de produits: AVT, 210 mm, R 3/4, Acier inoxydable
065-4417
D. gt im., AVT, 16mm, SS (sonde 210), PN25
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
D. gt im., AVT, 16mm, SS (sonde 210), PN25
Poids brut | 0.202 Kg |
Poids Net | 0.177 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
Numéro EAN | 5702421812730 |
Poids brut | 0.202 Kg |
Poids Net | 0.177 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
Numéro EAN | 5702421812730 |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 32 mm |
Description | D. gt im., AVT, 16mm, SS (sonde 210), PN25 |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Longueur [mm] | 210 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Pour le type de produits | AVT |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | R 3/4 |
Type | Immersion pockets |
Types de raccordements | Filetage externe |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 32 mm |
Description | D. gt im., AVT, 16mm, SS (sonde 210), PN25 |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Longueur [mm] | 210 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Pour le type de produits | AVT |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | R 3/4 |
Type | Immersion pockets |
Types de raccordements | Filetage externe |