Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
065-4211 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
V73D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filetage externe, Version de montage: Bipasse
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V73D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filetage externe, Version de montage: Bipasse V73D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filetage externe, Version de montage: Bipasse](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V73D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filetage externe, Version de montage: Bipasse V73D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filetage externe, Version de montage: Bipasse](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V73D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Filetage externe, Version de montage: Bipasse
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 Fil., bipasse
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|