Détails du produit

Poids brut 2.703 Kg
Poids Net 2.703 Kg
Volume 5.277 Liter
Numéro EAN 5702421544327

 

Constante de temps [s] 100 "
Description STM PN25 40-95/5m
Diamètre de la sonde de température [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonction Régulateur de température de sécurité
Gain Ks 0.3
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur de la sonde de température [mm] 210 mm
Longueur du tube capillaire [m] 5 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n° 2.0090
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n° 2.0090
Nom du produit dans le dossier SCIP STM PN25
Norme d’approbation DIN EN 14597:2005-12 STW871
Nº de dossier SCIP 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 95 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 40 °C
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord de sonde M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 145 °C
Type STM
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality